Izdelek 1

ADP
Priključek
l
b
h
Navoj [kg]
GEVS 1000/230
230 V / 50 Hz
390
200
375
10.9

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Mobilna mikrovarilna naprava (WIG), posebej prilagojena Meusburgerjevim materialom
  • Za popravljalno varjenje v orodjarstvu in strojegradnji
  • Enostavno, intuitivno upravljanje prednastavljenih programov
  • Priročne dimenzije, zato primerno tudi za mobilno uporabo

Obseg dobave

  • Regulator pretoka, M-Line Welder
  • Držalo s kablom (2,5 m) in priključno cevjo
  • Vpenjalne klešče (0,8 – 1,0 / 1,3 mm)
  • Kontaktna sponka z varnostnim vtičem in kablom (2,5 m / 6 mm²)
  • Magnetni kontakt z varnostnim vtičem in kablom (2,5 m / 6 mm²)
  • 5 elektrod WLa 0,8 mm
  • 5 elektrod WLa 1,0 mm
  • 5 elektrod WLa 1,3 mm
  • Elektrodni brusilni motor
  • Čopič za čiščenje medenina (V 76530/MG/SH)
  • Nadomestno O-tesnilo
  • Diamantna brusna plošča
  • Zaščitna cev za plin (5m)
  • Omrežni kabel

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GEVS 1000/230 Varilni aparat M-Line Posamična slika izdelka

GEVS 1000/230

Varilni aparat M-Line

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge