Árucikk 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Részletek

Termékleírás

  • Az egyes bit-kivitelek és -méretek egyértelmű jelölése
  • Szerszámok száma: 51 db + adapter
  • A speciálisan kifejlesztett csuklós kialakítás lehetővé teszi, hogy a bitdoboz derékszögben (90°) és teljesen nyitott helyzetben (180°) is felállítható legyen. Ez jobb áttekintést és gyorsabb hozzáférést biztosít a felhasználó számára
  • Menet: Pozidriv profil PZ, kereszthornyos profil PH, Tamper Resistant TORX® profil, hatszögletű profil, lapos profil, belső TORX® profil

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

V 31100/ 51/Set Bit-Set Termék önálló képe

V 31100/ 51/Set

Bit-Set

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.