Articolo 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per lavorazioni di rettifica, elettroerosione e misurazione di alta precisione
  • Fine ripartizione trasversale dei poli, paralleli tra di loro
  • Consente uno staffaggio universale sia di pezzi molto piccoli sia grandi e di qualsiasi spessore
  • Struttura impermeabile
  • Leva di accensione rinforzata

Contenuto della confezione

  • Incluso le piastrine di battuta lunghe e corte, le staffe di serraggio e la chiave di serraggio

Materiale

  • Lame in ottone da 0,5 mm / acciaio da 1,5 mm
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.