Artículos 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Detalles

Descripción del producto

  • Para tareas de rectificado, erosión y medición de alta precisión
  • Imantación multipolar transversal fina y paralela
  • Permite amarrar de forma universal piezas de trabajo de muy pequeñas a grandes de cualquier grosor
  • Diseño impermeable
  • Palanca de accionamiento reforzada

Incluye:

  • Incluye topes largos y cortos, llave y bloques de sujeción

Material

  • Láminas de latón de 0,5 mm / acero de 1,5 mm
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.