Artikkelit 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erittäin tarkkaan hiontaan, aineenpoistoon ja mittaukseen
  • Rinnakkainen hieno poikittaisnapojen jako
  • Mahdollistaa erittäin pienten ja myös suurten, minkä tahansa paksuisten työkappaleiden yleiskiinnityksen
  • Vesitiivis rakenne
  • Vahvistettu kytkentävipu

Toimitussisältö

  • Sisältää pitkät ja lyhyet sivurajoittimet, puristuskäpälät ja käyttöavaimet

Materiaali

  • Säleet 0,5 mm messinkiä/1,5 mm terästä
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.