Artykuły 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Szczegóły

Opis produktu

  • Do precyzyjnego szlifowania, erodowania i prac pomiarowych
  • Równoległy, precyzyjny układ biegunów w poprzek płyty
  • Umożliwia uniwersalne mocowanie bardzo małych jak i dużych elementów o dowolnej grubości
  • Wodoodporna konstrukcja
  • Wzmocniona dźwignia sterująca

Zakres dostawy

  • W zestawie z długimi i krótkimi ogranicznikami, łapami dociskowymi i kluczem do obsługi

Materiał

  • Listwy wykonane z mosiądzu 0,5 mm / stali 1,5 mm
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.