Artikelen 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Details

Productbeschrijving

  • Voor uiterst precieze slijp-, erodeer- en meetwerkzaamheden
  • Parallelle fijne dwarspoolverdeling
  • Maakt universeel opspannen mogelijk van heel kleine tot grote werkstukken in elke dikte
  • Waterdichte constructie
  • Verstevigde omschakelpal

Leveringsomvang

  • Inclusief lange en korte zijde aanslagen, kikkerplaten en bedieningssleutel

Materiaal

  • Lamellen van 0,5 mm messing / 1,5 mm staal
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.