Árucikk 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Részletek

Termékleírás

  • Precíziós köszörülési, szikraforgácsolási és mérési feladatokhoz
  • Párhuzamos finom keresztirányú pólusosztás
  • Lehetővé teszi a bármilyen vastagságú, nagyon kicsitől a nagyméretűig terjedő munkadarabok univerzális befogását
  • Vízálló szerkezet
  • Megerősített kapcsolókar

Szállítási terjedelem

  • Hosszú- és rövid oldali ütközőkkel, szorítókarmokkal és kezelőkulccsal

Anyag

  • Lamellák 0,5 mm sárgarézből / 1,5 mm acélból
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.