Είδος 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για εργασίες λείανσης, διάβρωσης και μέτρησης υψηλής ακρίβειας
  • Παράλληλη λεπτή σταυροπολική διαίρεση
  • Επιτρέπει τη γενική σύσφιξη πολύ μικρών έως μεγάλων τεμαχίων οποιουδήποτε πάχους
  • Αδιάβροχη κατασκευή
  • Ενισχυμένος μοχλός αλλαγής ταχυτήτων

Πεδίο παράδοσης

  • Συμπεριλαμβανομένων μακριών και κοντών πλευρικών στοπ, πιαστρών σύσφιξης και κλειδιών λειτουργίας

Υλικό

  • Φύλλα από ορείχαλκο 0,5 mm / χάλυβα 1,5 mm
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.