Vare 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til meget præcist slibe-, eroderings- og målearbejde
  • Parallel fin krydspolopdeling
  • Muliggør universel fastspænding af meget små til store emner af enhver tykkelse
  • Vandtæt konstruktion
  • Forstærket koblingshåndtag

Leveringsomfang

  • Inklusiv lange og korte sidestop, klemmesko og betjeningsnøgler

Materiale

  • Lameller lavet af 0,5 mm messing / 1,5 mm stål
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.