Izdelek 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za zelo natančno brušenje, erodiranje in merjenje
  • Vzporedni fini razmik križnih polov
  • Omogoča univerzalno vpenjanje zelo majhnih do velikih obdelovancev poljubne debeline
  • Vodoodporna zgradba
  • Ojačana prestavna ročica

Obseg dobave

  • Vključno z dolgimi in kratkimi stranskimi omejevalniki, vpenjali za strojni primež in ključem za upravljanje

Material

  • Lamele iz 0,5 mm medenine / 1,5 mm jeklo