Артикул 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Детайли

Описание на продукта

  • За високо прецизна шлайф-, ерозийна- и измервателна работа
  • Паралелно фино обърнато разстояние между полюсите
  • Позволява универсално захващане на много малки до големи детайли с всякакви дебелини
  • Устойчива на вода конструкция
  • Подсилен лост за превключване

Доставката включва

  • Включени дълги и къси странични ограничители, притискащи планки и ключ за работа

Материал

  • Ламели от 0,5 мм месинг/ 1,5 мм стомана
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.