Ürünler 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

detaylar

Product description

  • For high-precision grinding, EDM and measuring work
  • Parallel fine crosswise pole pitch
  • Allows universal clamping of very small to large workpieces of any thickness
  • Waterproof design
  • Reinforced gearshift lever

Scope of delivery

  • Includes long and short stops, clamping claws and wrench

Material

  • Lamella made of 0.5 mm brass / 1.5 mm steel
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.