Articles 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Détails

Description du produit

  • Pour les travaux de rectification, d’érosion et de mesure de haute précision
  • Pas polaire transversal fin
  • Pour un bridage de pièces à usiner petites à grandes d’une quelconque épaisseur
  • Construction imperméable
  • Levier renforcé

Contenu de la livraison

  • Butées longues et courtes, brides de fixation et clé d’utilisation comprises

Matériau

  • Lamelles en laiton de 0,5 mm / acier de 1,5 mm
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.