Artigos 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Detalhes

Descrição do produto

  • Para trabalhos de retificação de elevada precisão, EDM e trabalhos de medição
  • Distância entre polos transversal fina paralela
  • Permite a fixação universal de peças de trabalho muito pequenas a grandes, de qualquer espessura
  • Conceção à prova de água
  • Alavanca de velocidades reforçada

Âmbito de entrega

  • Inclui batentes longos e curtos, garras de fixação e chave inglesa

Material

  • Lamela de latão de 0,5 mm / aço de 1,5 mm
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.