Articolo 4

ADP
l2
b
Lavorazione
l
l1
AP
passo polare
F [N]
HWS 730/115/64
115
64
Standard
175
138
4
2 + 2
80
HWS 730/115/64-Niro
115
64
Inox
175
138
4
2 + 2
50
HWS 730/135/64
135
64
Standard
195
158
4
2 + 2
80
HWS 730/135/64-Niro
135
64
Inox
195
158
4
2 + 2
50

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per la rettifica, l’elettroerosione a filo e a tuffo, per la misura e il collaudo
  • Versione inossidabile con poli cromati di alta qualità, particolarmente indicata per l’utilizzo su macchine per l’elettroerosione a filo
  • Semplice attivazione del campo magnetico tramite una manopola girevole
  • Campo magnetico privo di interferenze su tutte e 4 le superfici di serraggio di soli 2 mm ca
  • Tenuta ermetica contro la penetrazione dei liquidi
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.