Položek 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro vysoce přesné broušení, erodování a měření
  • Jemné příčné dělení pólů
  • Univerzální upínání velmi malých až velkých obrobků jakékoliv tloušťky
  • Vodotěsná konstrukce
  • Zesílená spínací páka

Rozsah dodávky

  • Včetně dlouhých a krátkých dorazů, upínek a servisního klíče

Materiál

  • Lamely z mosazi 0,5 mm /oceli 1,5 mm
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.