Artikel 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För mycket precisa slip-, eroderings- och mätarbeten
  • Parallell fin, tvärgående poldelning
  • Möjliggör universell uppspänning från mycket små till stora arbetsstycken med alla tjocklekar
  • Vattentät konstruktion
  • Förstärkt växelspak

Leveransomfattning

  • Inklusive långa och korta tryckplattor, spännjärn och manövernycklar

Material

  • Lameller av 0,5 mm mässing/1,5 mm stål
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.