Stavka 4

ADP
l
b
h
h1
l1
h2
AP
F [N]
HWS 700/175/100
175
100
49
10
140
10
6
120
HWS 700/250/150
250
150
51
10
206
10
6
120
HWS 700/300/150
300
150
51
10
257
10
6
120
HWS 700/400/200
400
200
51
10
357
10
6
120

Detalji

Opis proizvoda

  • Za visoko tačno brušenje, erodiranje i merenje
  • Paralelna fina poprečna podela po polovima
  • Omogućava univerzalno stezanje od veoma malih do velikih obradaka svih debljina
  • Konstrukcija ne propušta vodu
  • Ojačana prekidačka poluga

Uključeno u isporuci

  • Sa dugostranim i kratkostranim graničnicima, steznim papučicama i rukovalačkim ključem

Materijal

  • Lamele od 0,5mm mesinga / 1,5mm čelika