Articolo 6

ADP
Interfacce
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 1161/HSK-A 63/ 6/ 70
HSK-A 63
6
70
26
37
50
10
24
HWZ 1161/HSK-A 63/ 8/ 70
HSK-A 63
8
70
28
37
50
10
25
HWZ 1161/HSK-A 63/10/ 80
HSK-A 63
10
80
30
41
50
10
35
HWZ 1161/HSK-A 63/12/ 85
HSK-A 63
12
85
32
46
50
10
40
HWZ 1161/HSK-A 63/16/ 90
HSK-A 63
16
90
38
49
50
10
46
HWZ 1161/HSK-A 63/20/ 90
HSK-A 63
20
90
42
51
50
10
48

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con vite di regolazione delle lunghezza integrata
  • Forze di staffaggio elevate
  • Superfici del pezzo da lavorare ottimali e durata di vita più lunga, grazie alle ottime proprietà di smorzamento
  • Elevata concentricità
  • Con foro per chip Balluf

Contenuto della confezione

  • Vite di regolazione della lunghezza integrata, istruzioni d’uso e chiave esagonale incluse

Utilizzo

  • Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico nella tolleranza h6
  • L’utilizzo in combinazione con le bussole di riduzione consente uno staffaggio flessibile
  • Per forature, alesature e fresature
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.