Artikel 6

ADP
Schnittstelle
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 1161/HSK-A 63/ 6/ 70
HSK-A 63
6
70
26
37
50
10
24
HWZ 1161/HSK-A 63/ 8/ 70
HSK-A 63
8
70
28
37
50
10
25
HWZ 1161/HSK-A 63/10/ 80
HSK-A 63
10
80
30
41
50
10
35
HWZ 1161/HSK-A 63/12/ 85
HSK-A 63
12
85
32
46
50
10
40
HWZ 1161/HSK-A 63/16/ 90
HSK-A 63
16
90
38
49
50
10
46
HWZ 1161/HSK-A 63/20/ 90
HSK-A 63
20
90
42
51
50
10
48

Details

Produktbeschreibung

  • Mit integrierter Längeneinstellschraube
  • Hohe Spannkräfte
  • Optimale Werkstückoberflächen und längere Werkzeug-Standzeiten
    aufgrund sehr guten Dämpfeigenschaften
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Mit Balluffchip-Bohrung

Lieferumfang

  • Inklusive eingebauter Längeneinstellschraube, Bedienungsanleitung und Sechskantschlüssel

Anwendung

  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in der Schafttoleranz h6
  • Einsatz in Kombination mit Reduzierhülsen ermöglicht flexibles Spannen
  • Zum Bohren, Reiben und Fräsen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.