Artikelen 6

ADP
Interface
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 1161/HSK-A 63/ 6/ 70
HSK-A 63
6
70
26
37
50
10
24
HWZ 1161/HSK-A 63/ 8/ 70
HSK-A 63
8
70
28
37
50
10
25
HWZ 1161/HSK-A 63/10/ 80
HSK-A 63
10
80
30
41
50
10
35
HWZ 1161/HSK-A 63/12/ 85
HSK-A 63
12
85
32
46
50
10
40
HWZ 1161/HSK-A 63/16/ 90
HSK-A 63
16
90
38
49
50
10
46
HWZ 1161/HSK-A 63/20/ 90
HSK-A 63
20
90
42
51
50
10
48

Details

Productbeschrijving

  • Met geïntegreerde lengte-instelschroef
  • Hoge spankrachten
  • Optimale werkstukoppervlakken en langere levensduur van gereedschappen
    door zeer goede dempende eigenschappen
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid
  • Met Balluff-chip-boring

Leveringsomvang

  • Inclusief ingebouwde lengte-instelschroef, gebruiksaanwijzing en zeskantsleutel

Toepassing

  • Voor het spannen van gereedschappen met cilinderschacht in de schachttolerantie h6
  • Gebruik in combinatie met reduceerhulzen maakt flexibel spannen mogelijk
  • Om te boren, ruimen en frezen
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.