Articolo 13

ADP
Interfacce
d1
A
d
l
M
HWZ 1101/HSK-A 63/ 6/ 65
HSK-A 63
6
65
25
35
M6
HWZ 1101/HSK-A 63/ 6/120
HSK-A 63
6
120
25
35
M6
HWZ 1101/HSK-A 63/ 8/ 65
HSK-A 63
8
65
28
35
M8
HWZ 1101/HSK-A 63/ 8/120
HSK-A 63
8
120
28
35
M8
HWZ 1101/HSK-A 63/10/ 65
HSK-A 63
10
65
35
41
M10
HWZ 1101/HSK-A 63/10/120
HSK-A 63
10
120
35
41
M10
HWZ 1101/HSK-A 63/12/ 80
HSK-A 63
12
80
42
48
M12
HWZ 1101/HSK-A 63/12/120
HSK-A 63
12
120
42
48
M12
HWZ 1101/HSK-A 63/16/ 80
HSK-A 63
16
80
48
51
M14
HWZ 1101/HSK-A 63/16/120
HSK-A 63
16
120
48
51
M14
HWZ 1101/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
52
53
M16
HWZ 1101/HSK-A 63/20/120
HSK-A 63
20
120
52
53
M16
HWZ 1101/HSK-A 63/25/110
HSK-A 63
25
110
65
60
M18x2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ottima silenziosità grazie ai codoli con tornitura dura
  • Scanalature di estrazione rilavorate, spallamento e superficie di espulsione HSK
  • Con foro per chip Balluf

Contenuto della confezione

  • Vite di serraggio inclusa

Utilizzo

  • Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico secondo DIN 1835 forma B e DIN 6359 forma HB
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.