Articolo 86

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12224/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12224/ 3,1
3.1
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,2
3.2
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,6
3.6
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,7
3.7
66
23
28
6
36
WZB 12224/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,1
4.1
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12224/ 4,4
4.4
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,6
4.6
74
29
36
6
36
WZB 12224/ 4,8
4.8
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 4,9
4.9
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12224/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,3
5.3
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,6
5.6
82
36
44
6
36
WZB 12224/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 5,9
5.9
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12224/ 6,1
6.1
91
44
53
8
36

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Utilizzabili come punte pilota e punte per lavorare prefori
  • Punte ad alta prestazione con profilo parabolico dell'elica

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN Multilayer
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.