Articolo 3

ADP
HSK
b
d
l
d1
V 32930/32
32
80
8.5
115
6.1
V 32930/40
40
80
10.5
115
8.1
V 32930/63
63
100
16.5
133
12.2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per il fissaggio del tubo di trasferimento del refrigerante con cono del codolo cavo secondo DIN 69893

Materiale

  • Tagliente: acciaio speciale, temprato e zincato
  • Impugnatura: plastica resistente agli urti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.