Artigos 6

ADP
Interface
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 1161/HSK-A 63/ 6/ 70
HSK-A 63
6
70
26
37
50
10
24
HWZ 1161/HSK-A 63/ 8/ 70
HSK-A 63
8
70
28
37
50
10
25
HWZ 1161/HSK-A 63/10/ 80
HSK-A 63
10
80
30
41
50
10
35
HWZ 1161/HSK-A 63/12/ 85
HSK-A 63
12
85
32
46
50
10
40
HWZ 1161/HSK-A 63/16/ 90
HSK-A 63
16
90
38
49
50
10
46
HWZ 1161/HSK-A 63/20/ 90
HSK-A 63
20
90
42
51
50
10
48

Detalhes

Descrição do produto

  • Com parafuso de regulação do comprimento integrado
  • Forças de aperto elevadas
  • Superfícies da peça de trabalho otimizadas e vida útil mais longa graças às excelentes propriedades de amortecimento
  • Melhor concentricidade
  • Com orifício para chip Balluff

Âmbito de entrega

  • Inclui parafuso de ajuste de comprimento incorporado, guia do utilizador e chave hexagonal

Aplicação

  • Para ferramentas de fixação com haste cilíndrica e tolerância de haste h6
  • A utilização em combinação com o adaptador de redução permite uma fixação flexível
  • Para furação, alargamento e fresagem
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.