Articles 6

ADP
Interface
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 1161/HSK-A 63/ 6/ 70
HSK-A 63
6
70
26
37
50
10
24
HWZ 1161/HSK-A 63/ 8/ 70
HSK-A 63
8
70
28
37
50
10
25
HWZ 1161/HSK-A 63/10/ 80
HSK-A 63
10
80
30
41
50
10
35
HWZ 1161/HSK-A 63/12/ 85
HSK-A 63
12
85
32
46
50
10
40
HWZ 1161/HSK-A 63/16/ 90
HSK-A 63
16
90
38
49
50
10
46
HWZ 1161/HSK-A 63/20/ 90
HSK-A 63
20
90
42
51
50
10
48

Détails

Description du produit

  • Avec vis de réglage de la longueur intégrée
  • Forces de serrage élevées
  • Des surfaces de pièces optimales et une durée de vie plus longue des outils grâce à de très bonnes propriétés d'amortissement
  • Précision de concentricité élevée
  • Avec alésage Balluffchip

Contenu de la livraison

  • Y compris vis de réglage de longueur montée, notice d'utilisation et clé hexagonale

Application

  • Pour le serrage d’outils avec tige cylindrique dans la tolérance de tige h6
  • L’utilisation en combinaison avec des manchons réducteurs permet un serrage flexible
  • Pour le perçage, l’alésage et le fraisage
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.