Artículos 6

ADP
Punto de sujeción
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 1161/HSK-A 63/ 6/ 70
HSK-A 63
6
70
26
37
50
10
24
HWZ 1161/HSK-A 63/ 8/ 70
HSK-A 63
8
70
28
37
50
10
25
HWZ 1161/HSK-A 63/10/ 80
HSK-A 63
10
80
30
41
50
10
35
HWZ 1161/HSK-A 63/12/ 85
HSK-A 63
12
85
32
46
50
10
40
HWZ 1161/HSK-A 63/16/ 90
HSK-A 63
16
90
38
49
50
10
46
HWZ 1161/HSK-A 63/20/ 90
HSK-A 63
20
90
42
51
50
10
48

Detalles

Descripción del producto

  • Con tornillo de ajuste longitudinal integrado
  • Fuerzas de sujeción altas
  • Acabado óptimo de las piezas de trabajo y mayor vida útil de las herramientas gracias a su excelente capacidad de amortiguación
  • Concentricidad alta
  • Con orificio para chip Balluff

Incluye:

  • Incluye tornillo de ajuste longitudinal ya montado, instrucciones de uso y llave Allen

Aplicación

  • Para sujetar herramientas con vástago cilíndrico con tolerancia h6
  • Combinado con casquillos reductores ofrece un uso versátil
  • Para taladrar, escariar y fresar
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.