Articolo 2

ADP
Interfacce
Pz. / Conf.
d
l
HWZ 9602/ A/ 63
HSK-A 63
1
66
167
HWZ 9602/ E/ 40
HSK-E 40
1
40
149

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per la pulizia del cono mandrino
  • Per la pulizia e l'incremento della vita utile del mandrino
  • Fondamentale per la manutenzione dei mandrini delle macchine ad alta precisione
  • Basilare per una corretta concentricità e massima precisione

Materiale

  • Plastica PS con applicazione di strisce abrasive

Utilizzo

  • Il dispositivo di pulizia viene inserito nel mandrino al termine della lavorazione e fatto ruotare in senso orario ed antiorario
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.