Articolo 1

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Peso [g]
MSA 10002/150/F
0-150
piatto
229
40
17
16
+/-0,05
143

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • In acciaio temprato
  • Scala di misura e nonio con cromatura opaca
  • Con vite di fissaggio

Contenuto della confezione

  • Custodia in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MSA 10002/150/F Calibro analogico Immagine singola del prodotto

MSA 10002/150/F

Calibro analogico

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.