Artikel 6

ADP
Gränssnitt
d1
A
d2
l2
d3
l3
l4
HWZ 1161/HSK-A 63/ 6/ 70
HSK-A 63
6
70
26
37
50
10
24
HWZ 1161/HSK-A 63/ 8/ 70
HSK-A 63
8
70
28
37
50
10
25
HWZ 1161/HSK-A 63/10/ 80
HSK-A 63
10
80
30
41
50
10
35
HWZ 1161/HSK-A 63/12/ 85
HSK-A 63
12
85
32
46
50
10
40
HWZ 1161/HSK-A 63/16/ 90
HSK-A 63
16
90
38
49
50
10
46
HWZ 1161/HSK-A 63/20/ 90
HSK-A 63
20
90
42
51
50
10
48

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med integrerad längdjusteringsskruv
  • Höga spännkrafter
  • Optimala ytor på arbetsstyckena och längre brukstider
    tack vare mycket goda dämpningsegenskaper
  • Bästa koncentricitet
  • Med Balluffchip-borrning

Leveransomfattning

  • Inklusive inbyggd längdjusteringsskruv, bruksanvisning och insexnyckel

Användning

  • För spänning av verktyg med cylindriska axlar i spindeltolerans h6
  • En användning i kombination med reduktionshylsor möjliggör flexibel fastspänning
  • För borrning, slipning och fräsning
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.