Spray distaccanti

I nostri spray distaccanti sono perfettamente adatti per lo sformo sicuro dei pezzi in materiale plastico dagli stampi per iniezione plastica e dagli stampi di soffiaggio.

3 Prodotto/i trovato/i
3 Prodotto/i trovato/i
VGI 250 S Olio speciale e spray distaccante, utilizzabile sino a 250 °C Immagine singola del prodotto
Olio speciale e spray distaccante, utilizzabile sino a 250 °C
1 Articolo/i
VRT 180 Spray distaccante ad alta prestazione, sino a 180 °C Immagine singola del prodotto
Spray distaccante ad alta prestazione, sino a 180 °C
1 Articolo/i
VRT 130 Spray distaccante, utilizzabile sino a 130 °C Immagine singola del prodotto
Spray distaccante, utilizzabile sino a 130 °C
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 3 di 3 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.