Articolo 1

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 23606/13,5/13
13.5
13
39
25
22
9

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar
  • Temperatura massima (olio): 220°C
  • Temperatura massima (acqua): 180°C

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 23606/13,5/13 Raccordo rapido di sicurezza, portagomma e valvola di ritegno, sistema USA

E 23606/13,5/13

Raccordo rapido di sicurezza, portagomma e valvola di ritegno, sistema USA

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.