Articolo 15

ADP
d2
l [m]
Colore
d
R min.
d1
E 2180/ 9/10/B
9
10
Blu
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/B
9
50
Blu
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/R
9
10
Rosso
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/R
9
50
Rosso
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/10/S
9
10
nero
16.5
60
9.5
E 2180/ 9/50/S
9
50
nero
16.5
60
9.5
E 2180/13/10/B
13
10
Blu
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/B
13
50
Blu
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/R
13
10
Rosso
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/R
13
50
Rosso
21.5
80
12.7
E 2180/13/10/S
13
10
nero
21.5
80
12.7
E 2180/13/50/S
13
50
nero
21.5
80
12.7
E 2180/19/30/B
19
30
Blu
27
105
19
E 2180/19/30/R
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19
E 2180/19/30/S
19
30
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
27
105
19

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 20 bar
  • Temperatura massima: 140°C

Materiale

  • EPDM
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.