Είδος 1

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 23606/13,5/13
13.5
13
39
25
22
9

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 220 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 180 °C

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn)

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

E 23606/13,5/13 Σύνδεσμος ασφαλείας με συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα, ασφαλιζόμενος,συστήμα ΗΠΑ

E 23606/13,5/13

Σύνδεσμος ασφαλείας με συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα, ασφαλιζόμενος,συστήμα ΗΠΑ

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.