E 23606
Sklopka temperirnega priključka - samozaporna, z varovanjem, sistem ZDA
Izdelek 1
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23606/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
39
|
25
|
22
|
9
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- Maksimalni tlak: 15 bar
- Maksimalna temperatura (olje): 220 °C
- Maksimalna temperatura (voda): 180 °C
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenti
Podatkovni list E 23606
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Pribor
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdajPriporočeno za vas