E 23606
Złącze typu safety do węża z zaworkiem zwrotnym, system USA
Artykuły 1
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23606/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
39
|
25
|
22
|
9
|
Szczegóły
Opis produktu
- Maks. ciśnienie: 15 bar
- Maks. temperatura (olej): 220°C
- Maks. temperatura (woda): 180°C
Materiał
- 2.0401 (CuZn)
Dokumenty
Arkusz danych technicznych E 23606
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Wyposażenie
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już terazPolecane dla Ciebie