Položek 1

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 23606/13,5/13
13.5
13
39
25
22
9

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální tlak: 15 bar
  • Maximální teplota (olej): 220 °C
  • Maximální teplota (voda): 180 °C

Materiál

  • 2.0401 (CuZn)

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 23606/13,5/13 Bezpečnostní uzavírací spojka s nátrubkem, systém USA

E 23606/13,5/13

Bezpečnostní uzavírací spojka s nátrubkem, systém USA

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.