Vare 1

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 23606/13,5/13
13.5
13
39
25
22
9

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 15 bar
  • Maksimal temperatur (Olie): 220 °C
  • Maksimal temperatur (Vand): 180 °C

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 23606/13,5/13 Sikkerheds kobling med ventil /slangedyse, system USA

E 23606/13,5/13

Sikkerheds kobling med ventil /slangedyse, system USA

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.