Articles 1

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 23606/13,5/13
13.5
13
39
25
22
9

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 15 bar
  • Température maximale (huile) : 220 °C
  • Température maximale (eau) : 180 °C

Matériau

  • 2.0401 (CuZn)

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

E 23606/13,5/13 Coupleur de sécurité avec embout pour tuyau, avec obturation, système USA

E 23606/13,5/13

Coupleur de sécurité avec embout pour tuyau, avec obturation, système USA

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.