Articolo 7

ADP
d1
d
l
d3
Pz. / Conf.
E 2190/16
16
≤ 16
20
12
10
E 2190/17
17
≤ 16
21
12
10
E 2190/18
18
≤ 17
20
13.5
10
E 2190/19,5
19.5
≤ 18,5
26
14.5
10
E 2190/21
21
≤ 20
25
15.5
10
E 2190/23
23
≤ 22
32
17
10
E 2190/29
29
≤ 27
28
22
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressare con pressatrice connettori E 2196

Materiale

  • Acciaio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.