E 23606
Säkerhetskoppling med slangnippel tillslutande, USA - system
Artikel 1
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23606/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
39
|
25
|
22
|
9
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Högsta tryck: 15 bar
- Högsta temperatur (olja): 220°C
- Högsta temperatur (vatten): 180°C
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokument
Datablad E 23606
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig