Artículos 1

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 23606/13,5/13
13.5
13
39
25
22
9

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (aceite): 220 °C
  • Temperatura máxima (agua): 180 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 23606/13,5/13 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera y válvula, sistema USA

E 23606/13,5/13

Enchufe de seguridad con boquilla para manguera y válvula, sistema USA

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.