Articolo 1

ADP
l
d1
V 20420/185
185
0 - 25

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per il taglio dei tubi come ad esempio E 2180 e E 2182, così come tubi di plastica sottili con un diametro massimo di 25 mm
  • Lama intercambiabile in acciaio per utensili temprato
  • Non indicato per il taglio di cavi

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 20420/185 Tagliatubi

V 20420/185

Tagliatubi

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.