Артикул 1

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 23606/13,5/13
13.5
13
39
25
22
9

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура (масло): 220 °C
  • Максимална температура (вода): 180 °C

Материал

  • 2.0401 (CuZn)

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 23606/13,5/13 Куплунг със защита и клапан, бързосменен, система САЩ

E 23606/13,5/13

Куплунг със защита и клапан, бързосменен, система САЩ

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.