Ürünler 1

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 23606/13,5/13
13.5
13
39
25
22
9

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 15 bar
  • Maksimum sıcaklık (yağ): 220 °C
  • Maksimum sıcaklık (su): 180 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 23606/13,5/13 Emniyetli kapanabilen hortum kaplini, USA sistemi

E 23606/13,5/13

Emniyetli kapanabilen hortum kaplini, USA sistemi

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.