E 23606
美式快换接头
商品 1
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23606/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
39
|
25
|
22
|
9
|
详情
产品描述
- 最大压力:15 Bar
- 最高温度(油):220 °C
- 最高温度(水):180 °C
Material
- 2.0401 (CuZn)
文件
数据表 E 23606
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
配件
为您推荐