E 23606
Tömlős biztonsági gyorscsatlakozó szeleppel, USA szabvány
Árucikk 1
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23606/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
39
|
25
|
22
|
9
|
Részletek
Termékleírás
- Maximális nyomás: 15 bar
- Maximális hőmérséklet (olaj): 220 °C
- Maximális hőmérséklet (víz): 180 °C
Anyag
- 2.0401 (CuZn)
Dokumentumok
Adatlap E 23606
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Tartozékok
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Kérjük, jelentkezzen be vagy regisztráljon, hogy kérdéseket tehessen fel szakértőinknek.
Bejelentkezés mostÖnnek ajánlott