Articolo 1

ADP
d1
b
h
l
l2
E 2196/10-35
10-35
135
280
420
480

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per connettori a pressione E 2190

Contenuto della confezione

  • Due morsetti diversi

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 2196/10-35 Pressa per connettori

E 2196/10-35

Pressa per connettori

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.