E 23606
Acoplamento rápido para mangueira com válvula e auto bloqueio, sistema USA
Artigos 1
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23606/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
39
|
25
|
22
|
9
|
Detalhes
Descrição do produto
- Pressão máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (óleo): 220 °C
- Temperatura máxima (água): 180 °C
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Ficha técnica E 23606
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si